Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
903X13X19
Teilenummer
|
---|
903X13X19 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Color | Width (mm) | Thickness (mm) | Color Details | Adhesiveness | Tensile Strength | Rewinding Force | Trusco Code | Mass (g) | Specification 2 | Operating Temperature Range (°C) | Dielectric breakdown strength (KV) | Base Materials | Adhesive | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.16 € | 4 | 6 Arbeitstage | [Gold und silber] Silbergrau | 19 | 0.13 | Gray | 3.74N/10mm | 48.9N/10mm | 5.8N/19mm | 124-6119 | 51 | UL standard product | -60~200 | 11 | Single-sided adhesive processed PTFE film | Silicone-base | 1 Roll |
Loading...
Product Type | Klebeband | Length(m) | 10 | Cutting Method | Cutter Required |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für NITOFLON Klebebänder 903UL / 9030UL / 903-T / 903SC, aus Fluorkunststoff, die Teilenummer ist 903X13X19.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 903X13X19.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Color
Ausführung
Width(mm)
Thickness(mm)
Color Details
Adhesiveness
Tensile Strength
Rewinding Force
Trusco Code
Amount Of Content
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
903X08X19 |
903X08X25 |
903X08X30 |
903X13X25 |
903X13X30 |
903X13X50 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Color | Width (mm) | Thickness (mm) | Color Details | Adhesiveness | Tensile Strength | Rewinding Force | Trusco Code | Mass (g) | Specification 2 | Operating Temperature Range (°C) | Dielectric breakdown strength (KV) | Base Materials | Adhesive | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.58 € | 15 | 5 Arbeitstage | [Gold und silber] Silbergrau | 19 | 0.08 | Gray | 2.40N/10mm | 28.9N/10mm | 4.4N/19mm | 124-6101 | 32 | UL standard product | -60~200 | 8 | Single-sided adhesive processed PTFE film | Silicone-base | 1 Roll | ||
36.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | [Gold und silber] Silbergrau | 25 | 0.08 | Gray | 2.40N/10mm | 28.9N/10mm | 4.4N/19mm | 124-6143 | 43 | UL standard product | -60~200 | 8 | Single-sided adhesive processed PTFE film | Silicone-base | 1 Roll | ||
46.70 € | 20 | 13 Arbeitstage | [Gold und silber] Silbergrau | 30 | 0.08 | Gray | 2.40N/10mm | 28.9N/10mm | 4.4N/19mm | 124-6186 | 51 | UL standard product | -60~200 | 8 | Single-sided adhesive processed PTFE film | Silicone-base | 1 Roll | ||
48.30 € | 1 | 5 Arbeitstage | [Gold und silber] Silbergrau | 25 | 0.13 | Gray | 3.74N/10mm | 48.9N/10mm | 5.8N/19mm | 124-7948 | 68 | UL standard product | -60~200 | 11 | Single-sided adhesive processed PTFE film | Silicone-base | 1 Roll | ||
55.14 € | 1 | 5 Arbeitstage | [Gold und silber] Silbergrau | 30 | 0.13 | Gray | 3.74N/10mm | 48.9N/10mm | 5.8N/19mm | 124-6194 | 81 | UL standard product | -60~200 | 11 | Single-sided adhesive processed PTFE film | Silicone-base | 1 Roll | ||
91.89 € | 1 | 5 Arbeitstage | [Gold und silber] Silbergrau | 50 | 0.13 | Gray | 3.74N/10mm | 48.9N/10mm | 5.8N/19mm | 124-6275 | 135 | UL standard product | -60~200 | 11 | Single-sided adhesive processed PTFE film | Silicone-base | 1 Roll |