Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
9702X03X300 |
9702X03X500 |
9702X05X300 |
9702X05X500 |
9702X07X300 |
9702X07X500 |
9702X10X500 |
9702X13X300 |
9702X13X500 |
9702X18X300 |
9702X18X500 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Width (mm) | Thickness (mm) | Trusco Code | Mass (g) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165.87 € | 1 | 6 Arbeitstage | 300 | 0.045 | 401-1341 | 237 | 1 Roll | ||
223.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | 500 | 0.045 | 401-1350 | 396 | 1 Roll | ||
155.51 € | 1 | 6 Arbeitstage | 300 | 0.07 | 401-1368 | 344 | 1 Roll | ||
233.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | 500 | 0.07 | 401-1376 | 574 | 1 Roll | ||
189.67 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 300 | 0.09 | 401-1384 | 491 | 1 Roll | |
248.06 € | 1 | 6 Arbeitstage | 500 | 0.09 | 401-1392 | 818 | 1 Roll | ||
300.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | 500 | 0.12 | 401-1414 | 1118 | 1 Roll | ||
210.11 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 300 | 0.17 | 401-1422 | 923 | 1 Roll | |
315.11 € | 1 | 6 Arbeitstage | 500 | 0.17 | 401-1431 | 1539 | 1 Roll | ||
250.58 € | 1 | 6 Arbeitstage | 300 | 0.22 | 401-1449 | 1023 | 1 Roll | ||
368.14 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 500 | 0.22 | 401-1457 | 1705 | 1 Roll |
Loading...
Product Type | Nicht klebendes Band | Color | Brauner Untergrund | Length(m) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Color Details | Reddish brown | Features | Made from fluoropolymer and high-strength glass cloth, it has superior heat resistance / chemical resistance / electrical properties / weather resistance / water resistance (water repellent) / non-adhesive properties / mechanical strength. | Application | Heat-resistant release for fields where non-adhesiveness is required. Heat-resistant release for heat-sealing. Non-adhesive conveyor belt for food processing. Separator/conveyor belt for rubber vulcanization. |
Specifications | Cutting Requires Cutter | Operating Temperature Range(°C) | -100~260 | Base Materials | Fluorine Resin (PTFE) + Impregnated Glass Cloth |
Amount Of Content | 1 Roll |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Width(mm)
Thickness(mm)
Trusco Code
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften