Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
Y4930-19X10 |
Y493019X10R |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführungsdetails | Klebekraft | JAN-Code | Trusco-Code | Masse (g) | Eigenschaften | Anwendung | Spezifikationen | Werkstoff | Grundwerkstoffe | Klebstoff | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.24 € | 2 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 49N/10mm | - | 337-1514 | 130 | The highly functional seal follows the variation of the interface so there is no residual stress. It has strong peel strength to adsorb repellent force and has excellent weather resistance so it can be used outdoors. | An alternative for bolts, rivets, welding, clips and clamps. An alternative for adhesives. | Cutting Requires Cutter | Base Material: Acrylic Foam; Adhesive: Acrylic | - | - | 1 Roll | |
58.02 € | 1 | 6 Arbeitstage | General Purpose | - | 4548623028019 | - | - | - | Useful for: Fixing various types of decorative panels, Mounting various internal parts, Fixing midrib of steel doors, Sealing. | - | - | Acrylic Foam | Acrylic | 1 Roll |
Loading...
Artikelausführung | Klebeband | Farbe | Weiße Ausführung | Breite(mm) | 19 |
---|---|---|---|---|---|
Länge(m) | 10 | Dicke(mm) | 0.64 | Farbe Details | White |
1 Roll |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführungsdetails
Klebekraft
JAN-Code
Trusco-Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften