Bandschneider (2 Zoll und 3 Zoll) für OPP-Textilbänder und Gewerbebänder (Teilenummern)

Bandschneider (2 Zoll und 3 Zoll) für OPP-Textilbänder und Gewerbebänder
  • Mengenrabatt
[Features]
· The cutter part is safe as it has a safety cover function.
· Includes a belt hook that is convenient for carrying the product.
· Can be used for OPP, cloth tape and craft tape.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TC-2350

Teilenummer
TC-2350
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

4.11 €

10 Verfügbar 7 Arbeitstage 1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Befestigungsteil Color Gelb Width(mm) 67
Depth(mm) 167 Height(mm) 100 Trusco Code 232-7236
Mass(g) 110 Maximum Tape Width(mm) 50 Maximum Data, Outer Diameter(mm) 123
Features The cutter part is safe with a safety cover function. It comes with a belt hook that is convenient for carrying. Specifications For 2, 3 Inch (50, 76 mm) Paper Tubes Specification 2 Main body dimensions (Width x Depth x Height): 67×167×100 mm
Applicable Tape OPP/Cloth Tape/Craft Tape Material Main Body: Recycled ABS Resin, Cutter Blade: Stainless Steel (SUS430) Amount Of Content 1 pc.

Technischer Support