Super-Klebeband, Aluminiumfolie (glänzend) (Teilenummern)

Super-Klebeband, Aluminiumfolie (glänzend)
  • Mengenrabatt
[Features]
· Strong adhesive type aluminum foil tape.
· No release paper means no waste production.
· Can easily be cut by hand and readily tracks curved surfaces so the finish is very clean.
[Applications]
· For applications related to air conditioning, insulation, anti-corrosion, heated panels for underfloor heating, repairs.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TRAT50-1

Teilenummer
TRAT50-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

35.53 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Color Gold und silber Width(mm) 50
Length(m) 50 Thickness(mm) 0.16 Adhesiveness 7.2N/10mm
Tensile Strength 51N/10mm Color Details Silver Trusco Code 356-5637
Mass(g) 500 Features Strong adhesive type aluminum foil tape. Application For applications related to air conditioning, insulation, anti-corrosion, heated panels for underfloor heating, repairs.
Specifications Can cut by hand Operating Temperature Range(°C) 0–120 Material/base Aluminum Foil Polyethylene (PE)
Adhesive Acrylic Amount Of Content 1 Roll

Sie befinden sich auf der Seite für Super-Klebeband, Aluminiumfolie (glänzend) , die Teilenummer ist TRAT50-1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TRAT50-1.

Technischer Support