Zebra-Band mit Antirutscheffekt

Zebra-Band mit Antirutscheffekt

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • 60943-TR
  • 60943-TR-6

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
60943-TR
60943-TR-6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Length
(m)
Trusco Code Mass
(g)

87.94 €

2 Verfügbar 6 Arbeitstage 18399-14827801 Roll

29.75 €

4 Verfügbar 6 Arbeitstage 6418-48232901 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Color Mehrfarbig Width(mm) 50
Thickness(mm) 0.7 Color Details Yellow/Black Adhesiveness 6N/10mm
Tensile Strength 38.4N/10mm Features High adhesive strength that can be applied to uneven surfaces. Application For both indoor and outdoor use.
Specifications Cutting Requires Cutter Base Materials Polyvinyl chloride (lead not used) Adhesive Acrylic
Abrasive grain Mineral Particles 1 Roll

Technischer Support