Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TGP10015-C-40 |
TGP10015-C-60 |
TGP10015-C-80 |
TGP10015-C-120 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Particle Size (#) | Number of blades (sheet) | Trusco Code | Mass | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.89 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 40 | 45 | 409-7998 | 400 g/box | |
49.66 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 60 | 52 | 409-8005 | 375 g/box | |
49.56 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 80 | 52 | 409-8013 | 365 g/box | |
49.44 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 120 | 60 | 409-7980 | 350 g/box |
Loading...
Type | Vielblattscheibe | work material | Edelstahl | Outer diameter Dimensions(mm) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Inner Diameter Dimension(mm) | 16 | Details Type | Ceramic (for Difficult-To-Cut Materials) | Max. Rotational Speed(rpm) | 13600 |
Blade length(mm) | 25 | Pcs./Box. | 5 (sheet) | Features | This product is for all purposes including rough finishing to final polishing with the wide variation of grain sizes. There is little distortion of work and burn caused by heat with the air-cooling function. |
Application | Polishing hard-to-cut material such as stainless steel, titanium steel, nickel steel, etc. | Maximum operating rotation speed | TGP10015:71.1m/s(4270m/min) | Operating Angle | 15~30° |
Accessory | Only ø100 mm Comes with Adapter for 15 mm Hole (5 pcs Per Box) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Particle Size(#)
Number of blades(sheet)
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften