Hersteller-Teilenummer: TGP10015-CC-60
Marke: TRUSCO NAKAYAMA
Preis: 34.27 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Particle Size: 60 #
Number of blades: 80 sheet
Trusco Code: 409-8102
Mass: 315 g/box
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TGP10015-CC-60
Teilenummer
|
---|
TGP10015-CC-60 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Particle Size (#) | Number of blades (sheet) | Trusco Code | Mass | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.27 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 60 | 80 | 409-8102 | 315 g/box |
Loading...
Type | Vielblattscheibe | work material | Steinwerkstoff / Glaswerkstoff | Outer diameter Dimensions(mm) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Inner Diameter Dimension(mm) | 16 | Details Type | Silicon carbide (for glass/stone) | Max. Rotational Speed(rpm) | 13600 |
Blade length(mm) | 16.5 | Pcs./Box. | 5 (sheet) | Features | This product is for all purposes including rough finishing to final polishing with the wide variation of grain sizes. There is little distortion of work and burn caused by heat with the air-cooling function. |
Application | Polishing of glass, stone etc. | Maximum operating rotation speed | TGP10015:71.1m/s(4270m/min) | Operating Angle | 15~30° |
Sie befinden sich auf der Seite für GP Top, die Teilenummer ist TGP10015-CC-60.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TGP10015-CC-60.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Particle Size(#)
Number of blades(sheet)
Trusco Code
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
TGP10015-CC-120 |
TGP10015-CC-150 |
TGP10015-CC-180 |
TGP10015-CC-240 |
TGP10015-CC-320 |
TGP10015-CC-80 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Particle Size (#) | Number of blades (sheet) | Trusco Code | Mass |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.00 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 120 | 90 | 409-8030 | 280 g/box | ||
33.89 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 150 | 90 | 409-8048 | 265 g/box | ||
33.89 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 180 | 90 | 409-8056 | 265 g/box | ||
33.89 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 240 | 90 | 409-8064 | 265 g/box | ||
33.89 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 320 | 90 | 409-8072 | 265 g/box | ||
34.19 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 80 | 90 | 409-8111 | 305 g/box |