„GP Top“ (für Beton, Siliziumkarbid) 【10 Stk. pro Packung】

„GP Top“ (für Beton, Siliziumkarbid)
  • Mengenrabatt
[Features]
· Utilizes high-hardness silicon carbide abrasive material.
· The use of coarse abrasive grains (#24) suppresses clogging.
· Polishes the surface without biting in deeply.
[Applications]
· Ideal for chipping concrete, chamfering and partial repairs of stones, glass, roof tiles, etc.
· Lining pre-processing of water pipes, etc.
· Tool used: disc grinder.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

GPCO-10016

Teilenummer
GPCO-10016
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

105.94 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 10 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Vielblattscheibe work material Steinwerkstoff / Glaswerkstoff Outer diameter Dimensions(mm) 100
Inner Diameter Dimension(mm) 16 Particle Size(#) 24 Max. Rotational Speed(rpm) 13600
Blade length(mm) 25 Number of blades(sheet) 45 Pcs./Box. 10 (sheet)
Trusco Code 299-4356 Mass 800 g/box Features Silicon carbide whetstone that has a high degree of hardness has been used. The use of coarse abrasive grains (#24) restrains clogging. Polishes the surface without adding deep cuts.
Application Ideal for chamfering and partial repairs of concrete, stone, glass, tile, etc. Lining of water pipe etc. Maximum operating rotation speed 71.2m/s(4270m/min) Tool Used Disc grinder.
Accessory With adapter for 15 mm hole (10 pcs per box)

Sie befinden sich auf der Seite für „GP Top“ (für Beton, Siliziumkarbid) , die Teilenummer ist GPCO-10016.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer GPCO-10016.

Technischer Support