Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SP100C3
Type | Kautschuk/harte Polyurethan-Scheibe | work material | Stahl allgemein / Edelstahl / Gusseisen / Kupferwerkstoff / Aluminium | Outer diameter Dimensions(mm) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Inner Diameter Dimension(mm) | 16 | Thickness(mm) | 8 | Particle Size(#) | 60 |
Max. Rotational Speed(rpm) | 5000 | Pcs./Box. | 5 (pcs.) | Trusco Code | 175-8560 |
Mass | 400 g/box | Features | Even used as a single action sander, it has the finish of a double action sander and possesses significant retracted plating. The cushion body has special foam material and is evenly in contact with the polishing surface, allowing for feather touch grinding. The constant wearing away and regeneration of abrasive material and special foam material means that it won't get clogged. Particle #60 (Equivalent to finished surfaces #180 to #240). For urethane resin medium finish polishing. | Application | For scratch removal of general metals, scale removal and finish polishing of stainless steel. It is effective in paint removal. |
Maximum operating rotation speed | 26.2m/s(1570m/min) | Accessory | With adapter for 15 mm hole (1 pc per box) |
Sie befinden sich auf der Seite für „Soft Power Disc“ (Polyurethanharz, zum Vorschlichten) , die Teilenummer ist SP100C3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SP100C3.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften