„Soft Power Disc“ (Polyurethanharz, zum Schlichten) 【5 Stk. pro Packung】

„Soft Power Disc“ (Polyurethanharz, zum Schlichten)
[Features]
· Reduces the time required for mirror finishing by 50%.
· With a fine count surpassing the level of paper, it can be used for final polishing of the base levels of the mirror surface.
· Granule degree #600 (Finished surfaces #2000 equivalent).
· For finish polishing of urethane resin.
[Applications]
· For partial correction.
· Scorch removal.
· Pretreatment before mirror surface finishing work.
· Tool used: disc grinder.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SP100C8

Teilenummer
SP100C8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

130.82 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Kautschuk/harte Polyurethan-Scheibe Outer diameter Dimensions(mm) 100 Inner Diameter Dimension(mm) 16
Thickness(mm) 8 Particle Size(#) 600 Max. Rotational Speed(rpm) 5000
Pcs./Box. 5 (pcs.) Trusco Code 175-8314 Mass 325 g/box
Features Halves the amount of mirror finishing work required. With a fine count surpassing the level of paper, it can be used for final polishing of the base levels of the mirror surface. The particles are #600 (equivalent to the finishing surface #2000). For polishing urethane finishes. Application For partial correction, burning removal, pretreatment of mirror surface work. Maximum operating rotation speed 26.2m/s(1570m/min)
Accessory With adapter for 15 mm hole (1 pc per box)

Sie befinden sich auf der Seite für „Soft Power Disc“ (Polyurethanharz, zum Schlichten) , die Teilenummer ist SP100C8.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SP100C8.

Technischer Support