Teilenummer
|
---|
TTP-80-5P |
TTP-1000-5P |
TTP-100-5P |
TTP-120-5P |
TTP-150-5P |
TTP-180-5P |
TTP-320-5P |
TTP-600-5P |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Particle Size (#) | JAN code | Trusco Code | Mass | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.89 € 3.24 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 80 | 4989999219876 | 433-9533 | 150 g/bag | |
5.29 € 3.81 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 1000 | 4989999219746 | 433-9401 | 100 g/Bag | |
4.52 € 3.39 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 100 | 4989999219753 | 433-9410 | 150 g/bag | |
4.24 € 3.26 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 120 | 4989999219777 | 433-9436 | 150 g/bag | |
5.43 € 3.86 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 150 | 4989999219791 | 433-9452 | 150 g/bag | |
3.84 € 2.42 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 180 | 4989999219807 | 433-9461 | 100 g/Bag | |
5.03 € 3.67 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 320 | 4989999219838 | 433-9495 | 100 g/Bag | |
4.02 € 3.30 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 600 | 4989999219852 | 433-9517 | 100 g/Bag |
Loading...
Sheet Type | Wasserfestes Papier | Usage | Handpolitur | Abrasive material | Siliziumcarbid |
---|---|---|---|---|---|
Width(mm) | 228 | Length(mm) | 280 | Number Contained In A Packet(sheet) | 5 |
Features | High-durability Cwt paper impregnated with oil. Boasts a wide range of uses, from heavy work to finishing. Uniformly coated with silicon carbide grains, so high finish surface precisions can be achieved. Convenient small package. | Application | Finish polishing of molds, polishing of metal prototypes. Polish-coating. Woodworking and glass work. Automobile repairs. Base polishing of metallic steel materials, rust removal. | Material (abrasive grain) | Silicon carbide (C) |
Material (base) | Paper (Cwt) |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Particle Size(#)
JAN code
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften