Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TDP-1 |
TDP-2 |
TDP-3 |
TDP-5 |
TDP-6 |
TDP-7 |
TDP-8 |
TDP-9 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Overall Length (mm) | Shape | Trusco Code | Mass | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.18 € | 2 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 200 | Sword blade | 272-6254 | 36.5g | |
20.31 € | 2 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 200 | Semi-Circular | 272-6262 | 49.6g | |
20.29 € | 2 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 200 | Flat | 272-6271 | 47.7g | |
25.97 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 170 | Round | 272-6289 | 17.7g | |
25.88 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 170 | Ellipse | 272-6297 | 8.3g | |
25.89 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 170 | Triangle | 272-6301 | 9.5g | |
17.49 € | 2 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 200 | Flat/fine | 272-6319 | 28.3g | |
47.23 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 200 | Heita | 272-6327 | 89.9g |
Loading...
Type | Diamant-Kataphoresefeile | Particle Size(#) | 270 | Single Product Set Product | Einzelstück |
---|---|---|---|---|---|
Details Type | Diamond Hand Polisher | Blade Length(mm) | 50 | Features | No directionality. It can be polished from any direction be it forward, backward, left or right. You can polish any hard material. |
Application | Polishing of carbide, forged steel, ceramics, glass, chisels, hard rubber and the like. Polishing of hard materials such as reinforced plastic. | Material | Carbon Structural Steel (S45C) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Overall Length(mm)
Shape
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften