Schwenkratsche, Ringmaulschlüssel (Standard-Ausführung) (Teilenummern)

Schwenkratsche, Ringmaulschlüssel (Standard-Ausführung)
  • Mengenrabatt
[Features]
· There is no forward/reverse switching.
· The angle of the head on the ratchet offset side can be set arbitrarily.
· Uses 72-tooth gears to achieve a feed angle of 5°.
· The finished surface is beautiful, pleasant to touch, and feels heavy.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TGRW-800F

Teilenummer
TGRW-800F
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

192.04 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Kombination Ratchet mechanism Verfügbar Swivel (flex) Verfügbar
Width across flat dimension(mm) 10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 7 / 8 Single Product/Set Classification Produktsatz Details Type Set
Set Content(Point) 8 Set Content TGRW-07F、08F、10F、12F、13F、14F、17F、19F Trusco Code 416-0029
Mass 1,169 g/set

Sie befinden sich auf der Seite für Schwenkratsche, Ringmaulschlüssel (Standard-Ausführung) , die Teilenummer ist TGRW-800F.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TGRW-800F.

Technischer Support