„Bis Breaker“ Schraubendreher (Magnetisch) (Teilenummern)

„Bis Breaker“ Schraubendreher (Magnetisch)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • 3960-1-75
  • 3960-6-100
  • 3960-2-150

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3960-2-150

Teilenummer
3960-2-150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

8.36 €

5.85 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Spitzenstandards Kreuzschlitz (+) Spitzengröße / Phillips (+) Nr. 2 Wellenlänge L (mm) 150
Klassifizierung einzelner Produkte/Sets Einzelstück Wellentyp Rund Magnet Verfügbar
Welle durch N/A Nackenrolle N/A Ausführung mit Griff Kautschuk
Gesamtlänge(mm) 269 Trusco-Code 395-9325 Eigenschaften Special tip shape turns broken screws.
Spezifikationen Full body hardened Specifications, blade tip With Magnet Masse(g) 125

Sie befinden sich auf der Seite für „Bis Breaker“ Schraubendreher (Magnetisch) , die Teilenummer ist 3960-2-150.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3960-2-150.

Technischer Support