Kugelkopf-Schraubendreher

Kugelkopf-Schraubendreher
  • Mengenrabatt
[Features]
· Tightening is possible even at a 25°tilt thanks to the ballpoint shape.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TBD-8S

Teilenummer
TBD-8S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

100.81 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip standards Kugelkopf Shaft length L (mm) 150 / 130 / 140 / 180 / 110 / 80 / 90 / 190 Single Product/Set Classification Produktsatz
Shaft type Quadratisch Magnet N/A Shaft through N/A
Bolster N/A Grip Type Kunststoff (Box/Hex/Ball-Point) Width Across Flats (mm) 10 / 4 / 5 / 6 / 8 / 3 / 2.5 / 2
Details Type Set Overall Length(mm) 300 / 142 / 152 / 200 / 220 / 230 / 288 / 240 Set Content 2、2.5、3、4、5、6、8、10
Set Contents (Items) 8 Mass(g) 987/set Trusco Code 415-8920
Features Tightening is possible even at a 25°tilt thanks to the ballpoint shape.

Sie befinden sich auf der Seite für Kugelkopf-Schraubendreher, die Teilenummer ist TBD-8S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TBD-8S.

Technischer Support