Diamant-Feile, Galvanikbindung, Präzisionsfeile, runder Griff, Gesamtlänge 140 mm / 85 mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DFS1-D91
DFS1-D126
DFS1-D181
DFS2-D91
DFS2-D126
DFS2-D181
DFS3-D91
DFS3-D126
DFS3-D181
DFS4-D91
DFS4-D181
DFS5-D91
DFS5-D126
DFS5-D181
DFS6-D91
DFS6-D126
DFS6-D181
DFS7-D91
DFS7-D126
DFS7-D181
DFS10-D126
DFS10-D181
NF2112-D91
NF2112-D126
NF2112-D181
NF2132-D91
NF2132-D126
NF2132-D181
NF2142-D91
NF2142-D126
NF2142-D181
NF2152-D91
NF2152-D126
NF2152-D181
NF2162-D91
NF2162-D126
NF2162-D181
NF4205-D91
NF4205-D126
NF4205-D181
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Overall Length L
(mm)
Particle Size
(#)
Single Product Set Product Shape Width W
(mm)
Thickness t
(mm)
Diamond Part B
(mm)

69.81 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 85200EinzelstückFlat5145

69.81 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 85140EinzelstückFlat5145

69.81 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 85100EinzelstückFlat5145

72.04 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 85200EinzelstückRound3-45

63.34 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 85140EinzelstückRound3-45

58.66 €

28.74 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

85100EinzelstückRound3-45

69.81 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 85200EinzelstückSemi-Circular5245

69.81 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 85140EinzelstückSemi-Circular5245

69.81 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 85100EinzelstückSemi-Circular5245

63.34 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 85200Einzelstück---45

63.34 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 85100Einzelstück---45

69.81 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 85200EinzelstückTriangle3.5-45

69.81 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 85140EinzelstückTriangle3.5-45

69.81 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 85100EinzelstückTriangle3.5-45

69.81 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 85200EinzelstückSquare2.5-45

69.81 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 85140EinzelstückSquare2.5-45

69.81 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 85100EinzelstückSquare2.5-45

93.70 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 85200Einzelstück---45

93.70 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 85140Einzelstück---45

93.70 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 85100Einzelstück---45

238.60 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 85140ProduktsatzSet of 5 types--45

238.60 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 85100ProduktsatzSet of 5 types--45

67.90 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 140200EinzelstückFlat51.570

67.90 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 140140EinzelstückFlat51.570

67.90 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 140100EinzelstückFlat51.570

67.90 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 140200EinzelstückTriangle3.6-70

67.90 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 140140EinzelstückTriangle3.6-70

67.90 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 140100EinzelstückTriangle3.6-70

67.90 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 140200EinzelstückSquare2.4-70

67.90 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 140140EinzelstückSquare2.4-70

67.90 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 140100EinzelstückSquare2.4-70

67.90 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 140200EinzelstückSemi-Circular5.51.870

67.90 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 140140EinzelstückSemi-Circular5.51.870

67.90 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 140100EinzelstückSemi-Circular5.51.870

76.14 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 140200EinzelstückRound3-70

76.14 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 140140EinzelstückRound3-70

76.14 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 140100EinzelstückRound3-70

227.35 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 140200ProduktsatzSet of 5 types--70

233.12 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 140140ProduktsatzSet of 5 types--70

227.35 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 140100ProduktsatzSet of 5 types--70

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Diamant-Kataphoresefeile Product Type Nadel-Ausführung Shaft Part φA φ3

Technischer Support