HMA Kopf Master Aufnahmedorn (Teilenummern)

HMA Kopf Master Aufnahmedorn
[Features]
· Exponentially improves the efficiency of molds and parts processing.
· Head exchangeable type that makes tool management easy.
· A full lineup of BT and HSK, from short to long shank arbors.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A63-HMA8-45
A63-HMA8-85
A63-HMA10-60
A63-HMA10-85
A63-HMA12-60
A63-HMA12-85
A63-HMA12-135
A63-HMA16-60
A63-HMA16-85
A63-HMA16-135
A100-HMA8-85
A100-HMA8-135
A100-HMA10-85
A100-HMA10-135
A100-HMA12-85
A100-HMA12-135
A100-HMA12-185
A100-HMA12-250
A100-HMA12-300
A100-HMA16-85
A100-HMA16-135
A100-HMA16-185
A100-HMA16-250
A100-HMA16-300
BT30-HMA8-45
BT30-HMA8-85
BT30-HMA10-45
BT30-HMA10-85
BT30-HMA12-45
BT30-HMA12-85
BT30-HMA16-45
BT30-HMA16-85
BT40-HMA8-45
BT40-HMA8-85
BT40-HMA10-45
BT40-HMA10-85
BT40-HMA12-45
BT40-HMA12-85
BT40-HMA12-135
BT40-HMA16-45
BT40-HMA16-85
BT40-HMA16-135
BT50-HMA8-85
BT50-HMA8-135
BT50-HMA10-85
BT50-HMA10-135
BT50-HMA12-85
BT50-HMA12-135
BT50-HMA12-185
BT50-HMA12-250
BT50-HMA12-300
BT50-HMA16-85
BT50-HMA16-135
BT50-HMA16-185
BT50-HMA16-250
BT50-HMA16-300
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Spindle types HSK type Product Type φd
(mm)
L1
(mm)
L
(mm)
φd
(mm)
φD1
(mm)
M

295.03 €

1 10 Arbeitstage HSK-A63HSK63A8.5194514.516M8

316.04 €

1 10 Arbeitstage HSK-A63HSK63A8.5598514.520.6M8

295.03 €

1 10 Arbeitstage HSK-A63HSK63A10.5346018.520M10

316.04 €

1 10 Arbeitstage HSK-A63HSK63A10.5598518.524.6M10

295.03 €

1 10 Arbeitstage HSK-A63HSK63A12.5346023.525M12

316.04 €

1 10 Arbeitstage HSK-A63HSK63A12.5598523.529.6M12

374.84 €

1 10 Arbeitstage HSK-A63HSK63A12.510913523.534.9M12

295.03 €

1 10 Arbeitstage HSK-A63HSK63A1734602932M16

316.04 €

1 10 Arbeitstage HSK-A63HSK63A1759852932M16

374.84 €

1 10 Arbeitstage HSK-A63HSK63A171091352940.4M16

358.05 €

1 10 Arbeitstage HSK-A100HSK100A8.5508514.519.7M8

395.85 €

1 10 Arbeitstage HSK-A100HSK100A8.510013514.524.9M8

358.05 €

1 10 Arbeitstage HSK-A100HSK100A10.5508518.523.7M10

395.85 €

1 10 Arbeitstage HSK-A100HSK100A10.510013518.528.9M10

358.05 €

1 10 Arbeitstage HSK-A100HSK100A12.5508523.528.7M12

395.85 €

1 10 Arbeitstage HSK-A100HSK100A12.510013523.533.9M12

450.46 €

1 10 Arbeitstage HSK-A100HSK100A12.515018523.539.2M12

488.27 €

1 10 Arbeitstage HSK-A100HSK100A12.522125023.546.6M12

559.68 €

1 10 Arbeitstage HSK-A100HSK100A12.527130023.551.9M12

358.05 €

1 10 Arbeitstage HSK-A100HSK100A1750852934.2M16

395.85 €

1 10 Arbeitstage HSK-A100HSK100A171061352940.1M16

450.46 €

1 10 Arbeitstage HSK-A100HSK100A171561852945.3M16

488.27 €

1 10 Arbeitstage HSK-A100HSK100A172212502952.1M16

559.68 €

1 10 Arbeitstage HSK-A100HSK100A172713002957.4M16

198.42 €

1 10 Arbeitstage BT30-BT308.5234514.516M8

219.43 €

1 10 Arbeitstage BT30-BT308.5638514.521.1M8

198.42 €

1 10 Arbeitstage BT30-BT3010.5234518.520M10

219.43 €

1 10 Arbeitstage BT30-BT3010.5638518.525.1M10

198.42 €

1 10 Arbeitstage BT30-BT3012.5234523.525M12

219.43 €

1 10 Arbeitstage BT30-BT3012.5638523.530.1M12

198.42 €

1 10 Arbeitstage BT30-BT301723452932M16

219.43 €

1 10 Arbeitstage BT30-BT301763852932M16

219.43 €

1 10 Arbeitstage BT40-BT408.5184514.516M8

240.42 €

1 10 Arbeitstage BT40-BT408.5588514.520.5M8

219.43 €

1 10 Arbeitstage BT40-BT4010.5184518.520M10

240.42 €

1 10 Arbeitstage BT40-BT4010.5588518.524.5M10

219.43 €

1 10 Arbeitstage BT40-BT4012.5184523.525M12

240.42 €

1 10 Arbeitstage BT40-BT4012.5588523.529.5M12

269.83 €

1 10 Arbeitstage BT40-BT4012.510813523.534.8M12

219.43 €

1 10 Arbeitstage BT40-BT401718452932M16

240.42 €

1 10 Arbeitstage BT40-BT401758852935M16

269.83 €

1 10 Arbeitstage BT40-BT40171081352940.3M16

248.83 €

1 10 Arbeitstage BT50-BT508.5478514.519.4M8

265.63 €

1 10 Arbeitstage BT50-BT508.59713514.524.6M8

248.83 €

1 10 Arbeitstage BT50-BT5010.5478518.520M10

265.63 €

1 10 Arbeitstage BT5063BT5010.59713518.528.6M10

248.83 €

1 10 Arbeitstage BT50-BT5012.5478523.525M12

265.63 €

1 10 Arbeitstage BT50-BT5012.59713523.533.6M12

311.84 €

1 10 Arbeitstage BT50-BT5012.514718523.538.9M12

358.05 €

1 10 Arbeitstage BT50-BT5012.521225023.545.7M12

421.06 €

1 10 Arbeitstage BT50-BT5012.526230023.550.9M12

248.83 €

1 10 Arbeitstage BT50-BT501747852932M16

265.63 €

1 10 Arbeitstage BT50-BT5017971352939.1M16

311.84 €

1 10 Arbeitstage BT50-BT50171471852944.4M16

358.05 €

1 10 Arbeitstage BT50-BT50172122502951.2M16

421.06 €

1 10 Arbeitstage BT50-BT50172623002956.4M16

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Grundkörper Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Bearbeitungszentren Tool Type Schaftfräser
Features Dramatically improves the efficiency of mold and part processing. The interchangeable head allows easy tool management. The lower part of the neck can be further modified to eliminate interference. A full lineup of BT and HSK, from short-size shanks to long-size. Supports center-through oil holes. d Depth(mm) 9

Technischer Support