Hersteller-Teilenummer: HMA8-C8-45
Marke: MANYO TOOLS
Preis: 173.22 €
Lieferzeit: 10 Arbeitstage
D: 20.1 mm
L: 30 mm
D1: 8.5 mm
d: 8 mm
FIG: 1
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
HMA8-C8-45
Product Category | Anschlüsse/Zubehör | Details Type | Chamfer Endmill Cutter | Features | Dramatically improves the efficiency of mold and part processing. The interchangeable head allows easy tool management. The lower part of the neck can be further modified to eliminate interference. Supports center-through oil holes. |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
D(mm)
L(mm)
D1(mm)
d(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften