HMA-ST Zylinderschaft Master-Aufnahmedorn (Teilenummern)

HMA-ST Zylinderschaft Master-Aufnahmedorn
[Features]
· Exponentially improves the efficiency of molds and parts processing.
· Head exchangeable type that makes tool management easy.
· Supports center-through oil holes.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ST16-HMA8-150
ST16-HMA8-200
ST20-HMA10-150
ST20-HMA10-200
ST20-HMA10-250
ST25-HMA12-200
ST25-HMA12-250
ST25-HMA12-300
ST32-HMA16-200
ST32-HMA16-250
ST32-HMA16-300
ST42-HMA16-400
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
φd
(mm)
L1
(mm)
L
(mm)
φd
(mm)
φD1
(mm)
FIG M L2
(mm)
φD2
(mm)
L3
(mm)

160.61 €

1 10 Arbeitstage 8.512015014.5-1M83016-

181.62 €

1 10 Arbeitstage 8.515020014.5-1M85016-

164.82 €

1 10 Arbeitstage 10.512015018.5-1M103020-

185.82 €

1 10 Arbeitstage 10.515020018.5-1M105020-

219.43 €

1 10 Arbeitstage 10.520025018.5-1M105020-

190.02 €

1 10 Arbeitstage 12.515020023.5-1M125025-

227.82 €

1 10 Arbeitstage 12.520025023.5-1M125025-

278.23 €

1 10 Arbeitstage 12.520030023.5-1M1210025-

198.42 €

1 10 Arbeitstage 1715020029-1M165032-

250.39 €

1 10 Arbeitstage 1720025029-1M165032-

298.15 €

1 10 Arbeitstage 1720030029-1M1610032-

412.65 €

1 10 Arbeitstage 171504002940.52M162504230

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Anschlüsse/Zubehör Tool Type Schaftfräser Product Type ST
Features Dramatically improves the efficiency of mold and part processing. The interchangeable head allows easy tool management. The lower part of the neck can be further modified to eliminate interference. Supports center-through oil holes.

Technischer Support