Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
ST25-BSA72-85
Teilenummer
|
---|
ST25-BSA72-85 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Minimum Machining Diameter | Shank diameter | L (mm) | L1 (mm) | d(Min) (mm) | d(Max) (mm) | C | W | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
233.12 € | 1 | 10 Arbeitstage | 72 | 25 | 85 | 65 | 72 | 110 | 60 | 19 | 2.4 |
Loading...
Application | Innen-Ø | Details Type | BSA (Square Bit Type A Model) | Application | A rough machining boring head used with a square bit mounted. |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für BSA CoroBore Bohrer, die Teilenummer ist ST25-BSA72-85.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ST25-BSA72-85.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Minimum Machining Diameter
Shank diameter
L(mm)
L1(mm)
d(Min)(mm)
d(Max)(mm)
C
W
E
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
ST16-BSA50-60 |
ST20-BSA62-70 |
ST32-BSA90-105 |
ST42-BSA105-120 |
ST42-BSA130-135 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Minimum Machining Diameter | Shank diameter | L (mm) | L1 (mm) | d(Min) (mm) | d(Max) (mm) | C | W | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
209.08 € | 1 | 10 Arbeitstage | 50 | 16 | 60 | 55 | 50 | 65 | 40 | 13 | 3 | ||
219.22 € | 1 | 10 Arbeitstage | 62 | 20 | 70 | 55 | 62 | 90 | 50 | 16 | 2 | ||
254.71 € | 1 | 10 Arbeitstage | 90 | 32 | 105 | 70 | 90 | 125 | 75 | 19 | 4 | ||
274.98 € | 1 | 10 Arbeitstage | 105 | 42 | 120 | 80 | 105 | 160 | 90 | 25 | 3 | ||
310.48 € | 1 | 10 Arbeitstage | 130 | 42 | 135 | 80 | 130 | 190 | 110 | 25 | 6 |