Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
211-0.89 |
211-1.5 |
211-1.27 |
211-2 |
211-2.5 |
211-3 |
211-4 |
211-5 |
211-6 |
211-8 |
211-10 |
211-12 |
211-14 |
211-17 |
211-19 |
211-22 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Abmessung Breite über die Fläche (mm) | Gesamtlänge (Maß L) (mm) | Sechskantstange Schlüssel Unterhalslänge (H-Maß) nur L-Form (mm) | Kompatible Kopfschraube | Kompatible Stellschraube | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.05 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.89 | 60 | 10 | - | M2 | ||
9.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.5 | 80 | 14 | M1.6-2 | M3 | ||
7.05 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.27 | 70 | 12 | M1.4 | M2.5 | ||
9.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2 | 90 | 16 | M2-3 | M4 | ||
9.29 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.5 | 110 | 18 | M3 | M5 | |
6.82 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 125 | 20 | M4 | M6 | |
11.19 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 150 | 22 | M5 | M8 | ||
9.55 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5 | 165 | 25 | M6 | M10 | |
17.13 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 185 | 28 | M8 | M12-14 | |
23.19 € | 1 | 25 Arbeitstage | 8 | 200 | 32 | M10 | M16 | ||
32.14 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 220 | 36 | M12 | M18-20 | ||
40.97 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 240 | 40 | M14 | M22 | ||
52.72 € | 1 | 5 Arbeitstage | 14 | 265 | 45 | M16-18 | - | ||
86.65 € | 1 | 5 Arbeitstage | 17 | 290 | 50 | M20-22 | - | ||
110.52 € | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 320 | 56 | M24-27 | - | ||
100.52 € | 1 | 5 Arbeitstage | 22 | 350 | 63 | M30 | - |
Loading...
Ausführung | L-förmiger Sechskantschlüssel | Ausführung Spitze | Standardausführung | Klassifizierung einzelner Produkte/Sets | Einzelstück |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Abmessung Breite über die Fläche(mm)
Gesamtlänge (Maß L)(mm)
Sechskantstange Schlüssel Unterhalslänge (H-Maß) nur L-Form(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften