Blade Width(mm) | 26 | Overall Length(mm) | 235 | Waist size | 26x7 |
---|---|---|---|---|---|
Side blade length | 30 | Note | The striking head has been subjected to electrical induction quenching treatment according to ISO, DIN standard, therefore safety has been improved. The body has a powder coating that is easy to grip and serves to protect the surface. The blade tip can be reground, leading to cost savings. | Mass(g) | 260 |
Sie befinden sich auf der Seite für Meißel (mit Seitenklinge) , die Teilenummer ist 804.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 804.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften