1 / 4 Zoll Sechskant, abgestufte Innensechsrund-Bits (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

E6-400-6

Teilenummer
E6-400-6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

6.09 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip Type Torx-Ausführung (Innensechskant) shank diameter(mm) 6.35 Overall Length(mm) 50
Single Product Set Product Einzelstück Presence of magnet at the blade tip N/A Whether there is a double-end function N/A
Size T6 Insertion Angle(mm) 6.35 Length from the center of bowl groove to edge 9

Sie befinden sich auf der Seite für 1 / 4 Zoll Sechskant, abgestufte Innensechsrund-Bits, die Teilenummer ist E6-400-6.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer E6-400-6.

Technischer Support