Gleit-T-Griff (12,7 mm Einsatzwinkel) (Teilenummern)

Gleit-T-Griff (12,7 mm Einsatzwinkel)
[Features]
· The head portion freely slides left and right. When a large torque needs to be applied, the head part is slid to the end, and for quick turning, it is slid to the center.
· Made from chrome vanadium steel.
[Applications]
· For fastening hexagon bolts and nuts by connecting various sockets and attachments to sockets.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

VT0425

Teilenummer
VT0425
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

21.32 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Einzelstück Griff Application Für Handarbeiten Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) 12.7
Overall length (L dimension)(mm) 250 Trusco Code 376-7566 Features The head part slides freely left and right. When you would like to apply a large torque, slide the head part to the tip. When you want to spin it quickly, slide the head to the center. Made of chrome vanadium steel.
Mass(g) 380

Sie befinden sich auf der Seite für Gleit-T-Griff (12,7 mm Einsatzwinkel) , die Teilenummer ist VT0425.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VT0425.

Technischer Support