Spinnergriff, Rändelung

Spinnergriff, Rändelung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

[Features]
· The intermediate shaft is elliptical to achieve both high rigidity and light weight.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2768N
3768N-175
3768N-250
3768P-380
4768J-380
4768J-450
4768J-600
4768N-300
4768N-380
4768N-450
4768N-600
4768P-380
4768P-450
4768P-600
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Einsatzwinkel (Schaftmaß bei elektrischem Bohrer) (mm) Buchsenform Abmessung Breite über die Fläche Einsatzwinkel (Schaftmaß bei elektrischem Bohrer) (Zoll) Gesamtlänge (Maß L)
(mm)
Maß D
(mm)
Trusco-Code Spezifikationen Eigenschaften Masse
(g)

29.91 €

1 9 Arbeitstage 6.35[4 Sq.] 4 Sq.-1/413014-Metal Type (with Anti-Slip)-86

46.30 €

1 6 Arbeitstage 9.5[4 Sq.] 4 Sq.-3/817520.5-Metal Type (with Anti-Slip)-255

39.34 €

1 9 Arbeitstage 9.5---250-395-7098-The intermediate shaft is elliptical to achieve both high rigidity and light weight.290

62.93 €

1 7 Arbeitstage 9.5[4 Sq.] 4 Sq.-3/838020.5-Metal Type-435

80.42 €

1 6 Arbeitstage 12.7[4 Sq.] 4 Sq.12.71/238028811-9600Rubber TypeThe intermediate shaft is elliptical to achieve both high rigidity and light weight.600

83.63 €

1 6 Arbeitstage 12.7[4 Sq.] 4 Sq.12.71/245028811-9601Rubber TypeThe intermediate shaft is elliptical to achieve both high rigidity and light weight.690

100.39 €

1 6 Arbeitstage 12.7[4 Sq.] 4 Sq.12.71/260028811-9602Rubber TypeSuper long handle, ideal for high torque work.1120

63.34 €

1 6 Arbeitstage 12.7[4 Sq.] 4 Sq.12.71/230028811-9603Metal Type (with Anti-Slip)-600

51.26 €

1 9 Arbeitstage 12.7[4 Sq.] 4 Sq.12.71/238028395-7241-The intermediate shaft is elliptical to achieve both high rigidity and light weight.696

61.55 €

1 9 Arbeitstage 12.7[4 Sq.] 4 Sq.12.71/245028395-7250-The intermediate shaft is elliptical to achieve both high rigidity and light weight.784

85.54 €

1 6 Arbeitstage 12.7[4 Sq.] 4 Sq.12.71/260028777-6551Metal Type (with Anti-Slip)Spinner handle to exert direct feedback and high torque transmission.1100

78.98 €

1 6 Arbeitstage 12.7[4 Sq.] 4 Sq.12.71/238028811-9604Metal TypeThe intermediate shaft is elliptical to achieve both high rigidity and light weight.665

87.92 €

1 6 Arbeitstage 12.7[4 Sq.] 4 Sq.12.71/245028811-9605Metal TypeThe intermediate shaft is elliptical to achieve both high rigidity and light weight.748

91.57 €

1 9 Arbeitstage 12.7[4 Sq.] 4 Sq.12.71/260028811-9606Metal TypeThe intermediate shaft is elliptical to achieve both high rigidity and light weight.1170

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Klassifizierung einzelner Produkte/Sets Einzelstück Griff Anwendung Für Handarbeiten

Technischer Support