Sechskant-Steckschlüsseleinsatz (Einsatzwinkel 12,7 mm, lange Ausführung) (Teilenummern)

Sechskant-Steckschlüsseleinsatz (Einsatzwinkel 12,7 mm, lange Ausführung)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

408C100

Teilenummer
408C100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

34.42 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Einzelstück Nuss Application Für Schläge Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 12.7
Socket shape Sechskant für Innensechskantschraube Width across flat dimension (S Measurement) 8 Overall length (L dimension)(mm) 100
Trusco Code 296-2781 Accessory Pin, Ring Mass(g) 115

Sie befinden sich auf der Seite für Sechskant-Steckschlüsseleinsatz (Einsatzwinkel 12,7 mm, lange Ausführung) , die Teilenummer ist 408C100.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 408C100.

Technischer Support