Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
ZLC1-001 |
ZLC2-001 |
ZLC3-001 |
ZLC4-001 |
ZLC5-001 |
ZLC6-001 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D (mm) | L (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | Carbide Diameter | D1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
148.25 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 12.065 | 82 | 53.5 | 57 | 25 | 6 | 12.2 | |
165.72 € | 1 | 8 Arbeitstage | 17.780 | 100 | 64.0 | 69 | 31 | 8 | 18.0 | ||
209.78 € | 1 | 8 Arbeitstage | 23.825 | 125 | 81.0 | 86 | 39 | 10 | 24.1 | ||
290.23 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 31.267 | 155 | 102.5 | 109 | 46 | 14 | 31.6 | |
467.01 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 44.399 | 200 | 129.5 | 136 | 64 | 18 | 44.7 | |
1,154.75 € | 1 | 8 Arbeitstage | 63.348 | 270 | 182.0 | 190 | 80 | 30 | 63.8 |
Loading...
Features | Used in various machineries, cylindrical grinders. |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D(mm)
L(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften