Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
NCF4-423
Teilenummer
|
---|
NCF4-423 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Type | A (mm) | A1 (mm) | B (mm) | B1 (mm) | C (mm) | C1 (mm) | D (mm) | E (mm) | e (mm) | L (mm) | Carbide Diameter | D1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,212.92 € | 1 | 12 Arbeitstage | C, with Carbide | 62 | 72 | 27 | 8 | 104.5 | 1.8 | 64 | 42 | 30 | 210.5 | 8 | 49.5 |
Loading...
Features | The cold punched nut is attached to the rear portion of the main body, making it possible to remove it from the front portion of the tailstock. Combination angular bearings (3 pcs) and a needle bearing are used inside the main unit, making the rotation torque is smooth. The A type and C type are slim types and are thus ideal for screw cutting and edge machining. A labyrinth (non-contact) mechanism is utilized in order to achieve waterproofing when cutting oil is used. | Deflection of Center (Max.) | TIR0.003 | Maximum Number of Rotation(min-1) | 5500 |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Walzmaschine NCF-N, die Teilenummer ist NCF4-423.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NCF4-423.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Type
A(mm)
A1(mm)
B(mm)
B1(mm)
C(mm)
C1(mm)
D(mm)
E(mm)
e(mm)
L(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
NCF3-422 |
NCF4-401 |
NCF4-402 |
NCF5-401 |
NCF5-402 |
NCF5-403 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Type | A (mm) | A1 (mm) | B (mm) | B1 (mm) | C (mm) | C1 (mm) | D (mm) | E (mm) | e (mm) | L (mm) | Carbide Diameter | D1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
960.70 € | 1 | 12 Arbeitstage | B, with Carbide | 53 | 62 | 22 | - | 82 | 1.5 | 55.5 | 32.5 | - | 170 | 10 | 42.5 | ||
901.84 € | 1 | 12 Arbeitstage | A | 62 | 72 | 27 | 12 | 104.5 | 1.8 | 64 | 43 | 20 | 211.5 | - | 49.5 | ||
865.22 € | 1 | 12 Arbeitstage | B | 62 | 72 | 27 | - | 104.5 | 1.8 | 64 | 37.5 | - | 206 | - | 49.5 | ||
1,169.82 € | 1 | 12 Arbeitstage | A | 68 | 82 | 30 | 14 | 132 | 2.3 | 68.5 | 46 | 22 | 246.5 | - | 52.5 | ||
1,134.50 € | 1 | 12 Arbeitstage | B | 68 | 82 | 30 | - | 132 | 2.3 | 68.5 | 41 | - | 241.5 | - | 52.5 | ||
1,259.90 € | 1 | 12 Arbeitstage | C | 68 | 82 | 30 | 8 | 132 | 2.3 | 68.5 | 46 | 30 | 246.5 | - | 52.5 |