Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

Walzmaschine NCF-N

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NCF3-401
NCF3-402
NCF3-421
NCF3-422
NCF4-401
NCF4-402
NCF4-403
NCF4-421
NCF4-422
NCF4-423
NCF5-401
NCF5-402
NCF5-403
NCF5-421
NCF5-422
NCF5-423
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Type A
(mm)
A1
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
C
(mm)
C1
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
e
(mm)
L
(mm)
Carbide Diameter D1
(mm)

772.23 €

1 13 Arbeitstage A53622212821.555.53620173.5-42.5

736.59 €

1 13 Arbeitstage B536222-821.555.532.5-170-42.5

970.62 €

1 13 Arbeitstage A, with Carbide53622212821.555.53620173.51042.5

935.08 €

1 13 Arbeitstage B, with Carbide536222-821.555.532.5-1701042.5

877.79 €

1 13 Arbeitstage A62722712104.51.8644320211.5-49.5

842.15 €

1 13 Arbeitstage B627227-104.51.86437.5-206-49.5

946.43 €

1 13 Arbeitstage C6272278104.51.8644230210.5-49.5

1,105.51 €

1 13 Arbeitstage A, with Carbide62722712104.51.8644320211.51049.5

1,089.01 €

1 13 Arbeitstage B, with Carbide627227-104.51.86437.5-2061449.5

1,180.57 €

1 13 Arbeitstage C, with Carbide6272278104.51.8644230210.5849.5

1,138.62 €

1 13 Arbeitstage A688230141322.368.54622246.5-52.5

1,104.24 €

1 13 Arbeitstage B688230-1322.368.541-241.5-52.5

1,226.31 €

1 13 Arbeitstage C68823081322.368.54630246.5-52.5

1,438.79 €

1 13 Arbeitstage A, with Carbide688230141322.368.54622246.51052.5

1,456.67 €

1 13 Arbeitstage B, with Carbide688230-1322.368.541-241.51852.5

1,554.54 €

1 13 Arbeitstage C, with Carbide68823081322.368.54630246.5852.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Features The cold punched nut is attached to the rear portion of the main body, making it possible to remove it from the front portion of the tailstock. Combination angular bearings (3 pcs) and a needle bearing are used inside the main unit, making the rotation torque is smooth. The A type and C type are slim types and are thus ideal for screw cutting and edge machining. A labyrinth (non-contact) mechanism is utilized in order to achieve waterproofing when cutting oil is used. Deflection of Center (Max.) TIR0.003 Maximum Number of Rotation(min-1) 5500

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support