Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
R103-001
Teilenummer
|
---|
R103-001 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Type | A (mm) | B (mm) | B1 (mm) | C (mm) | C1 (mm) | D (mm) | E (mm) | e (mm) | L (mm) | Maximum Number of Rotation (min-1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
275.78 € | 1 | 12 Arbeitstage | 103A | 35 | 26 | 14 | 85.5 | 4.5 | 37 | 25.5 | - | 148 | 3000 |
Loading...
Features | -17A is a thin type and is ideal for thread cutting and end face processing. This machine is designed with a small body diameter, and uses two needle bearings and three thrust bearings. Since the body head is within an angle of 60° from the tip of the center, it does not interfere on the entry of the cutting tool. | Deflection of Center (Max.) | TIR0.005 |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Walzmaschine 100, die Teilenummer ist R103-001.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer R103-001.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Type
A(mm)
B(mm)
B1(mm)
C(mm)
C1(mm)
D(mm)
E(mm)
e(mm)
L(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
R102-001 |
R102-021 |
R103-002 |
R103-017 |
R103-021 |
R103-022 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Type | A (mm) | B (mm) | B1 (mm) | C (mm) | C1 (mm) | D (mm) | E (mm) | e (mm) | L (mm) | Maximum Number of Rotation (min-1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
262.70 € | 1 | 12 Arbeitstage | 102A | 31 | 23 | 10 | 69 | 4 | 31.5 | 22.5 | - | 123 | 3500 | ||
396.00 € | 1 | 12 Arbeitstage | 102A, with Carbide | 31 | 23 | 10 | 69 | 4 | 31.5 | 22.5 | - | 123 | 3500 | ||
275.78 € | 1 | 12 Arbeitstage | 103B | 35 | 26 | - | 85.5 | 4.5 | 37 | 27.5 | - | 150 | 3000 | ||
325.46 € | 1 | 12 Arbeitstage | 103-17A | 35 | 26 | 12 | 85.5 | 4.5 | 37 | 40 | 20 | 162.5 | 3000 | ||
409.07 € | 1 | 12 Arbeitstage | 103A, with Carbide | 35 | 26 | 14 | 85.5 | 4.5 | 37 | 25.5 | - | 148 | 3000 | ||
426.14 € | 1 | 12 Arbeitstage | 103B, with Carbide | 35 | 26 | - | 85.5 | 4.5 | 37 | 27.5 | - | 150 | 3000 |