Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
RST1-001 |
RST1-301 |
RST2-001 |
RST3-001 |
RST3-002 |
RST3-301 |
RST3-302 |
RST4-001 |
RST4-002 |
RST4-301 |
RST4-302 |
RST5-001 |
RST5-002 |
RST5-302 |
RST6-001 |
RST6-301 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Type | A (mm) | B (mm) | C (mm) | C1 (mm) | D (mm) | E (mm) | L (mm) | Deflection of Center (Max.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
427.52 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | 39 | 14 | 57 | 3 | 35 | 15 | 107 | TIR0.005 | ||
493.75 € | 1 | 8 Arbeitstage | With Seal | 39 | 14 | 57 | 3 | 35 | 15 | 107 | TIR0.005 | ||
427.52 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | 46 | 20 | 70.5 | 5.5 | 36 | 21 | 127.5 | TIR0.005 | ||
429.08 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | 55 | 22 | 87 | 6 | 43 | 23 | 153 | TIR0.005 | ||
462.20 € | 1 | 8 Arbeitstage | For Profiling | 55 | 22 | 87 | 6 | 43 | 37 | 167 | TIR0.005 | ||
533.25 € | 1 | 8 Arbeitstage | With Seal | 55 | 22 | 87 | 6 | 43 | 23 | 153 | TIR0.005 | ||
566.36 € | 1 | 8 Arbeitstage | For Profiling, Includes Seal | 55 | 22 | 87 | 6 | 43 | 37 | 167 | TIR0.005 | ||
492.18 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | 62 | 26 | 110 | 6.8 | 46 | 28 | 184 | TIR0.005 | ||
528.56 € | 1 | 8 Arbeitstage | For Profiling | 62 | 26 | 110 | 6.8 | 46 | 42 | 198 | TIR0.005 | ||
597.91 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | With Seal | 62 | 26 | 110 | 6.8 | 46 | 28 | 184 | TIR0.005 | |
634.16 € | 1 | 8 Arbeitstage | For Profiling, Includes Seal | 62 | 26 | 110 | 6.8 | 46 | 42 | 198 | TIR0.005 | ||
725.69 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | 79 | 35 | 139 | 7.3 | 58 | 41 | 238 | TIR0.005 | ||
845.63 € | 1 | 8 Arbeitstage | For Profiling | 79 | 35 | 139 | 7.3 | 58 | 55 | 252 | TIR0.005 | ||
976.53 € | 1 | 8 Arbeitstage | For Profiling, Includes Seal | 79 | 35 | 139 | 7.3 | 58 | 55 | 252 | TIR0.005 | ||
2,129.71 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | 116 | 55 | 195 | 11 | 81 | 59 | 335 | TIR0.007 | ||
2,336.36 € | 1 | 8 Arbeitstage | With Seal | 116 | 55 | 195 | 11 | 81 | 59 | 335 | TIR0.007 |
Loading...
B1(mm) | - | e(mm) | - | Features | Heavy cutting, general cutting optimum product, maximum rotation speed (No. 3 to No. 5) 2,500 min - 1 Inside this machine, M.T No. 1 and No. 2 are 2 ball bearings and 1 thrust bearing. M. T No. 3 to No. 7 use one each of three kinds: taper roller bearing, thrust bearing, and ball bearing. |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Type
A(mm)
B(mm)
C(mm)
C1(mm)
D(mm)
E(mm)
L(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften