Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
WDU5-521
Teilenummer
|
---|
WDU5-521 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | A (mm) | A1 (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Rotation | E (mm) | F (mm) | G (mm) | l1 (mm) | L (mm) | d (mm) | Claw Quantity | Shank | Outer Diameter | Machined Workpiece Diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,228.58 € | 1 | 12 Arbeitstage | 52 | - | 48 | 139 | 72 | R | 22 | 11 | 68 | 10 | 209 | 14 | 6 | MT.5 | HD-52 | 52~88 |
Loading...
Features | Specify rotation direction |
Deflection of Center (Max.) | TIR 0.01 |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Werkstückantrieb HD, die Teilenummer ist WDU5-521.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer WDU5-521.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
A(mm)
A1(mm)
B(mm)
C(mm)
D(mm)
Rotation
E(mm)
F(mm)
G(mm)
l1(mm)
L(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
WDU4-382 |
WDU5-101 |
WDU5-102 |
WDU5-522 |
WDU5-751 |
WDU5-752 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | A (mm) | A1 (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Rotation | E (mm) | F (mm) | G (mm) | l1 (mm) | L (mm) | d (mm) | Claw Quantity | Shank | Outer Diameter | Machined Workpiece Diameter (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,167.12 € | 1 | 12 Arbeitstage | 38 | - | 48 | 110 | 56 | L | 20 | 11 | 66 | 10 | 178 | 12 | 5 | M.T.4 | HD-38 | 38~64 | ||
2,791.79 € | 1 | 12 Arbeitstage | 100 | - | 70 | 144 | 122 | R | 35 | 16 | 100 | 15 | 249 | 25 | 8 | M.T.5 | HD-100 | 100~170 | ||
2,791.79 € | 1 | 12 Arbeitstage | 100 | - | 70 | 144 | 122 | L | 35 | 16 | 100 | 15 | 249 | 25 | 8 | M.T.5 | HD-100 | 100~170 | ||
1,228.58 € | 1 | 12 Arbeitstage | 52 | - | 48 | 139 | 72 | L | 22 | 11 | 68 | 10 | 209 | 14 | 6 | MT.5 | HD-52 | 52~88 | ||
2,122.53 € | 1 | 12 Arbeitstage | 75 | - | 65 | 139 | 97 | R | 30 | 16 | 90 | 15 | 234 | 20 | 6 | MT.5 | HD-75 | 75~130 | ||
2,122.53 € | 1 | 12 Arbeitstage | 75 | - | 65 | 139 | 97 | L | 30 | 16 | 90 | 15 | 234 | 20 | 6 | MT.5 | HD-75 | 75~130 |