Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
OLCTQW25A
Single Product/Set Classification | Einzelstück | Insertion Angle(mm) | 9.5 | Overall Length(mm) | 280 |
---|---|---|---|---|---|
Applicable Standards | IEC60900 | Weight(g) | 795 | Head Height(mm) | 65 |
Head Width(mm) | 40 |
Sie befinden sich auf der Seite für Isoliertes Werkzeug, Drehmomentschlüssel, 3 / 8 Zoll, die Teilenummer ist OLCTQW25A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer OLCTQW25A.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften