Isoliertes Werkzeug, Schraubendreher

Isoliertes Werkzeug, Schraubendreher
  • Mengenrabatt
[Merkmale]
-Dies ist ein zuverlässiges isoliertes Werkzeug mit hervorragender Arbeitsleistung und Sicherheitsleistung.
-kompatible Norm: IEC60900

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
OLC636220A
OLC636230A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tip size / Phillips (+) Shaft length
(mm)
Overall Length
(mm)
Weight
(g)
Outer Diameter of Grip Part
(mm)

18.52 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Nr. 21002109432.5

21.86 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Nr. 315027015737.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip standards Kreuzschlitz (+) Single Product/Set Classification Einzelstück Applicable Standards IEC60900

Technischer Support