Isolierter Werkzeugsatz, 27-teiliger Komplettsatz (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TEV-SETFULL

Teilenummer
TEV-SETFULL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1,308.30 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Set Content(Point) 27 Applicable Standards IEC60900 Set Content 1 T handle
Set Content 2 Deep Socket Hexagonal (7, 8, 10, 12, 14 mm) Set Content 3 Torque Wrench (5-25 Nm) Set Content 4 Extension Bar (50 mm, 100 mm)
Set Content 5 Wrench (7, 8, 10, 12, 14 mm) Set Content 6 Single-Ended Offset Wrench (7, 8, 10, 12, 14 mm) Set Content 7 Screwdriver (Phillips #1, #2, #3) (Flathead 5.5 mm, 6.5 mm, 8.0 mm)
Set Content 8 Long Deep Socket 10 mm Set Content 9 Ratchet Handle Set Content 10 Dedicated case
Set Content 11 Form for Tool Control Set Content 12 Socket Removal Screwdriver

Technischer Support