Extra Masamune-Bohrer【1-5 Stk. pro Packung】 (5P-EXD-4)

Extra Masamune-Bohrer 5P-EXD-4

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: 5P-EXD-4

Marke: ISHIHASHI

Preis: 20.71

Lieferzeit: Versand am selben Tag


Technische Daten:

Hole diameter (drill diameter) D: 4 mm

Groove Length L: 54 mm

All L: 83 mm

Shank Diameter (mm): 4

Content (Pcs.): 5


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

5P-EXD-4

Teilenummer
5P-EXD-4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hole diameter (drill diameter) D
(mm)
Groove Length L
(mm)
All L
(mm)
Shank Diameter (mm) Content (Pcs.)

20.71 €

11.18 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

4548345

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Work material General steel / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer Tool Material Type HSS Shank Type Straight shank
Coating Y/N N/A Coating Type Ohne Beschichtung With/without Oil Hole N/A
Sales Operation Includes Blister Pack Standard JIS B4301

Sie befinden sich auf der Seite für Extra Masamune-Bohrer, die Teilenummer ist 5P-EXD-4.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 5P-EXD-4.

Produktvarianten

Teilenummer
1P-EXD-3.3
1P-EXD-6.8
2P-EXD-2.4
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Hole diameter (drill diameter) D
(mm)
Groove Length L
(mm)
All L
(mm)
Shank Diameter (mm) Content (Pcs.)

5.84 €

1 6 Arbeitstage 3.345733.3-

10.30 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

6.8731056.8-

8.52 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

2.435612.42

Technischer Support