Wasserfeste Schleifbögen SC【100 Stk. pro Packung】 (SC-P1000)

Wasserfeste Schleifbögen SC SC-P1000
  • Mengenrabatt

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: SC-P1000

Marke: KOVAX

Preis: 105.73

Lieferzeit: 5 Arbeitstage


Technische Daten:

Particle Size: 1000 #


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SC-P1000

Teilenummer
SC-P1000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Particle Size
(#)

105.73 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 1000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Sheet Type Wasserfestes Papier Usage Handpolitur Abrasive material Siliziumcarbid
Width(mm) 228 Length(mm) 280 Features (1) The edge of the abrasive grains protrudes to allow water sanding with minimal force (2) Strong cutting force and excellent durability (3) Performance does not change in oily or soapy water
Base Materials Cwt Packaging Quantity(Sheets) 100

Sie befinden sich auf der Seite für Wasserfeste Schleifbögen SC, die Teilenummer ist SC-P1000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SC-P1000.

Produktvarianten

Teilenummer
SC-P1200
SC-P2000
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Particle Size
(#)

116.09 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 1200

124.39 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 2000

Technischer Support