Übergroßer Handgewindebohrer (THP8.0N)

Übergroßer Handgewindebohrer THP8.0N

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: THP8.0N

Marke: SKC

Preis: 20.02

Lieferzeit: 8 Arbeitstage


Technische Daten:

Screw size (Nominal): M8

Pitch, Number of Threading: 1.25 mm

Chamfer threads: 5P

Overall Length (L): 70 mm

Blade Length: 30 mm


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

THP8.0N

Teilenummer
THP8.0N
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Screw size (Nominal) Pitch, Number of Threading
(mm)
Chamfer threads Overall Length (L)
(mm)
Blade Length
(mm)
Shank diameter
(mm)
Tap Details Over Size Amount

20.02 €

1 8 Arbeitstage M81.255P70306.2Medium+0.1

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Screw Types Meter Work material Stahl mit geringem Kohlenstoffanteil (Kohlenstofflegierung weniger als 0,25 %) / Stahl mit mittelmäßigem Kohlenstoffanteil (Anteil zwischen 0,25 bis 0,45 %) / Stahl mit hohem Kohlenstoffanteil (mit einem Anteil von mehr als 0,45 %) / Werkzeugstahl (vor SKD-Härtung) / Stahlguss (SC) / Gusseisen (FC) / Leitfähiges Gusseisen (FCD) / Kupfer (Cu) / Messing (Bs) / Messing-Gusseisen (BsC) / Bronze (Pb) / Aluminium-Walzwerkstoff (AL) / Aluminiumgusslegierung (AC, ADC) / Zinkgusslegierung (ZDC) Tap Type Handgewindebohrer
Material Details SKH

Sie befinden sich auf der Seite für Übergroßer Handgewindebohrer, die Teilenummer ist THP8.0N.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer THP8.0N.

Produktvarianten

Teilenummer
THP012P
THP6.0M
THQ6.0M
THQ8.0N
THR012P
THR8.0N/1
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Screw size (Nominal) Pitch, Number of Threading
(mm)
Chamfer threads Overall Length (L)
(mm)
Blade Length
(mm)
Shank diameter
(mm)
Tap Details Over Size Amount

33.64 €

1 8 Arbeitstage M121.755P82388.5Medium+0.1

15.70 €

1 8 Arbeitstage M615P62246Medium+0.1

13.71 €

1 8 Arbeitstage M615P62246Medium+0.2

20.02 €

1 8 Arbeitstage M81.255P70306.2Medium+0.2

33.64 €

1 8 Arbeitstage M121.755P82388.5Medium+0.3

19.78 €

1 8 Arbeitstage M81.259P70306.2Tip+0.3

Technischer Support