Gasleitung solide Matrize, NPT

Gasleitung solide Matrize, NPT
  • Sonderpreis bis 30/11/2024
  • Mengenrabatt
[Merkmale]
Gewinde (Schneideisen) für die Bearbeitung von Außengewinden für amerikanische Rohre in Gasleitungen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GGNT02L
GJNT04O
GJNT06O
GJNT08Q
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Screw size (Nominal) Pitch, Number of Threading
(mm)
Outer Diameter
(mm)

31.48 €

22.04 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

NPT1/82725

54.88 €

38.42 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

NPT1/41838

69.31 €

1 8 Arbeitstage NPT3/81838

53.67 €

37.57 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

NPT1/21438

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Work material Stahl mit geringem Kohlenstoffanteil (Kohlenstofflegierung weniger als 0,25 %) / Stahl mit mittelmäßigem Kohlenstoffanteil (Anteil zwischen 0,25 bis 0,45 %) / Stahl mit hohem Kohlenstoffanteil (mit einem Anteil von mehr als 0,45 %) / Werkzeugstahl (vor SKD-Härtung) / Stahlguss (SC) / Gusseisen (FC) / Leitfähiges Gusseisen (FCD) / Kupfer (Cu) / Messing (Bs) / Messing-Gusseisen (BsC) / Bronze (Pb) / Aluminium-Walzwerkstoff (AL) / Aluminiumgusslegierung (AC, ADC) / Zinkgusslegierung (ZDC) Tap Type Matrize Material Details SKS

Technischer Support