Gasleitung solide Matrize Parallel NSP

Gasleitung solide Matrize Parallel NSP
[Merkmale]
Gewindeschneidbacken für die Bearbeitung von Außengewinden für amerikanische Rohre in Gasleitungen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GGNS02L
GJNS02L
GJNS04O
GJNS06O
GMNS02L
GMNS04O
GMNS06O
GMNS08Q
GMNS10Q
GMNS12Q
GONS12Q
GONS14Q
GONS16
GRNS16
GRNS20
GSNS16
GSNS20
GSNS24
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Screw size (Nominal) Pitch, Number of Threading
(mm)
Outer Diameter
(mm)

31.98 €

1 8 Arbeitstage NPS1/82825

58.42 €

1 8 Arbeitstage NPS1/82838

58.42 €

1 8 Arbeitstage NPS1/41938

58.42 €

1 8 Arbeitstage NPS3/81938

75.52 €

1 8 Arbeitstage NPS1/82750

75.52 €

1 8 Arbeitstage NPS1/41850

75.52 €

1 8 Arbeitstage NPS3/81850

75.52 €

1 8 Arbeitstage NPS1/21450

75.52 €

1 8 Arbeitstage NPS5/81450

75.52 €

1 8 Arbeitstage NPS3/41450

137.74 €

1 8 Arbeitstage NPS3/41457

137.74 €

1 8 Arbeitstage NPS7/81457

137.74 €

1 8 Arbeitstage NPS111 1/257

144.03 €

1 8 Arbeitstage NPS111 1/263

144.03 €

1 8 Arbeitstage NPS1"1/411 1/263

283.09 €

1 8 Arbeitstage NPS111 1/275

283.09 €

1 8 Arbeitstage NPS1"1/411 1/275

283.09 €

1 8 Arbeitstage NPS1"1/211 1/275

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Work material Stahl mit geringem Kohlenstoffanteil (Kohlenstofflegierung weniger als 0,25 %) / Stahl mit mittelmäßigem Kohlenstoffanteil (Anteil zwischen 0,25 bis 0,45 %) / Stahl mit hohem Kohlenstoffanteil (mit einem Anteil von mehr als 0,45 %) / Werkzeugstahl (vor SKD-Härtung) / Stahlguss (SC) / Gusseisen (FC) / Leitfähiges Gusseisen (FCD) / Kupfer (Cu) / Messing (Bs) / Messing-Gusseisen (BsC) / Bronze (Pb) / Aluminium-Walzwerkstoff (AL) / Aluminiumgusslegierung (AC, ADC) / Zinkgusslegierung (ZDC) Tap Type Matrize Material Details SKS

Technischer Support