Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Screw Types | Screw size (Nominal) | Pitch, Number of Threading (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.66 € | 1 | 8 Arbeitstage | Whitworth | W1/4 | 20 | ||
29.40 € | 1 | 8 Arbeitstage | Whitworth | W5/16 | 18 | ||
35.89 € | 1 | 8 Arbeitstage | Whitworth | W3/8 | 16 | ||
45.99 € | 1 | 8 Arbeitstage | Whitworth | W7/16 | 14 | ||
58.17 € | 1 | 8 Arbeitstage | Whitworth | W1/2 | 12 | ||
89.28 € | 1 | 8 Arbeitstage | Whitworth | W5/8 | 11 | ||
134.62 € | 1 | 8 Arbeitstage | Whitworth | W3/4 | 10 | ||
127.38 € | 1 | 8 Arbeitstage | Whitworth | W7/8 | 9 | ||
176.27 € | 1 | 8 Arbeitstage | Whitworth | W1 | 8 | ||
236.02 € | 1 | 8 Arbeitstage | Whitworth | W1"1/8 | 7 | ||
293.97 € | 1 | 8 Arbeitstage | Whitworth | W1"1/4 | 7 | ||
367.12 € | 1 | 8 Arbeitstage | Whitworth | W1"3/8 | 6 | ||
475.41 € | 1 | 8 Arbeitstage | Whitworth | W1"1/2 | 6 | ||
16.70 € | 1 | 8 Arbeitstage | Meter | M3 | 0.5 | ||
16.70 € | 1 | 8 Arbeitstage | Meter | M3 | 0.6 | ||
16.70 € | 1 | 8 Arbeitstage | Meter | M4 | 0.7 | ||
16.70 € | 1 | 8 Arbeitstage | Meter | M4 | 0.75 | ||
16.70 € | 1 | 8 Arbeitstage | Meter | M5 | 0.8 | ||
16.70 € | 1 | 8 Arbeitstage | Meter | M5 | 0.9 | ||
23.44 € | 1 | 8 Arbeitstage | Meter | M6 | 0.75 | ||
17.74 € | 1 | 8 Arbeitstage | Meter | M6 | 1 | ||
24.48 € | 1 | 8 Arbeitstage | Meter | M7 | 1 | ||
24.48 € | 1 | 8 Arbeitstage | Meter | M8 | 1.25 | ||
31.47 € | 1 | 8 Arbeitstage | Meter | M9 | 1.25 | ||
37.69 € | 1 | 8 Arbeitstage | Meter | M10 | 1 | ||
31.47 € | 1 | 8 Arbeitstage | Meter | M10 | 1.25 | ||
31.47 € | 1 | 8 Arbeitstage | Meter | M10 | 1.5 | ||
44.18 € | 1 | 8 Arbeitstage | Meter | M11 | 1.25 | ||
44.18 € | 1 | 8 Arbeitstage | Meter | M11 | 1.5 | ||
53.50 € | 1 | 8 Arbeitstage | Meter | M12 | 1.25 | ||
44.18 € | 1 | 8 Arbeitstage | Meter | M12 | 1.5 | ||
44.18 € | 1 | 8 Arbeitstage | Meter | M12 | 1.75 | ||
70.09 € | 1 | 8 Arbeitstage | Meter | M14 | 1 | ||
59.98 € | 1 | 8 Arbeitstage | Meter | M14 | 1.5 | ||
59.98 € | 1 | 8 Arbeitstage | Meter | M14 | 2 | ||
96.27 € | 1 | 8 Arbeitstage | Meter | M16 | 1 | ||
79.94 € | 1 | 8 Arbeitstage | Meter | M16 | 1.5 | ||
79.94 € | 1 | 8 Arbeitstage | Meter | M16 | 2 | ||
135.14 € | 1 | 8 Arbeitstage | Meter | M18 | 1 | ||
112.85 € | 1 | 8 Arbeitstage | Meter | M18 | 1.5 | ||
112.85 € | 1 | 8 Arbeitstage | Meter | M18 | 2 | ||
112.85 € | 1 | 8 Arbeitstage | Meter | M18 | 2.5 | ||
140.85 € | 1 | 8 Arbeitstage | Meter | M20 | 1.5 | ||
140.85 € | 1 | 8 Arbeitstage | Meter | M20 | 2.5 | ||
131.00 € | 1 | 8 Arbeitstage | Meter | M22 | 1.5 | ||
131.00 € | 1 | 8 Arbeitstage | Meter | M22 | 2.5 | ||
157.25 € | 1 | 8 Arbeitstage | Meter | M24 | 1.5 | ||
157.25 € | 1 | 8 Arbeitstage | Meter | M24 | 3 | ||
197.99 € | 1 | 8 Arbeitstage | Meter | M27 | 3 | ||
252.32 € | 1 | 8 Arbeitstage | Meter | M30 | 3.5 | ||
304.83 € | 1 | 8 Arbeitstage | Meter | M33 | 3.5 | ||
389.93 € | 1 | 8 Arbeitstage | Meter | M36 | 4 | ||
506.74 € | 1 | 8 Arbeitstage | Meter | M39 | 4 | ||
580.07 € | 1 | 8 Arbeitstage | Meter | M42 | 4.5 | ||
652.50 € | 1 | 8 Arbeitstage | Meter | M45 | 4.5 | ||
752.09 € | 1 | 8 Arbeitstage | Meter | M48 | 5 | ||
30.42 € | 1 | 8 Arbeitstage | Meter | M8 | 1 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Screw Types
Screw size (Nominal)
Pitch, Number of Threading(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften