Handgewindebohrer - Metrische einheitliche Gewindeschraube (60° Winkel)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TH2UNCK/3
TS3UN0B
TS3UN0B/3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Screw size (Nominal) Pitch, Number of Threading
(mm)
Chamfer threads Basic Dimensions of Outer Diameter
(mm)
Number of Teeth
(Threaded)
Material Details Tap Details

13.20 €

9.24 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

No12UN281.5P5.48628SKHTop

8.98 €

6.29 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

No0UN805P1.524-SKSMedium

8.60 €

6.02 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

No0UN801.5P1.52480SKSTop

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Screw Types Unified Work material Stahl mit geringem Kohlenstoffanteil (Kohlenstofflegierung weniger als 0,25 %) / Stahl mit mittelmäßigem Kohlenstoffanteil (Anteil zwischen 0,25 bis 0,45 %) / Stahl mit hohem Kohlenstoffanteil (mit einem Anteil von mehr als 0,45 %) / Werkzeugstahl (vor SKD-Härtung) / Stahlguss (SC) / Gusseisen (FC) / Leitfähiges Gusseisen (FCD) / Kupfer (Cu) / Messing (Bs) / Messing-Gusseisen (BsC) / Bronze (Pb) / Aluminium-Walzwerkstoff (AL) / Aluminiumgusslegierung (AC, ADC) / Zinkgusslegierung (ZDC) Tap Type Handgewindebohrer
Details Type UNF Screw Type Right Screw

Technischer Support