Einstellbarer Hakenschlüssel, Gleit-Ausführung

Einstellbarer Hakenschlüssel, Gleit-Ausführung
  • Sonderpreis
[Merkmale]
Dies ist ein Schiebehakenschlüssel, der für gerillte Rundmuttern bestimmt ist.
Es ist einfach zu benutzen, weil die Skala auf dem Hauptkörper ist.
[Merkmale]
Es kann für Wartungs- und Anpassungsarbeiten, etc. verwendet werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SM-H2

Teilenummer
SM-H2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

40.56 €

22.31 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Hakenschlüssel Ratchet mechanism N/A Swivel (flex) N/A
Overall Length(mm) 375 Single Product/Set Classification Einzelstück Specification Range 95~165

Sie befinden sich auf der Seite für Einstellbarer Hakenschlüssel, Gleit-Ausführung, die Teilenummer ist SM-H2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SM-H2.

Technischer Support