Hersteller-Teilenummer: METAL75-1
Marke: SEC
Preis: 14.44 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Outer Diameter: 75 mm
Thickness: 1 mm
Number of flutes: 48
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
METAL75-1
Application | Für herkömmlichen Stahl | Material | High-speed steel | Internal Diameter | 25.4 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Outer Diameter(mm)
Thickness(mm)
Number of flutes
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften