Mega Synchro Gewindeschneiderhalter (Gewinde mit großem Durchmesser für MGT36) (Teilenummern)

Mega Synchro Gewindeschneiderhalter (Gewinde mit großem Durchmesser für MGT36)
[Features]
· Compensates for axial misalignment due to synchronization error, and dramatically reduces load during machining.
· Structure smoothly complies even with excessive cutting torque of large diameter taps.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

BBT50-MGT36-125

Teilenummer
BBT50-MGT36-125
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

625.00 €

1 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Grundkörper Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Bearbeitungszentren Spindle types BT50
Tool Type Hahn Holder Length L(mm) 190 Coolant System Hülse mit mittiger Öffnung (Klingenschutzhülse)
Tapping Ability: d-meters M20~M36 L1(mm) 125 φd(mm) 94
Mass(g) 7200 L2(mm) 65 Features It has a structure that smoothly complies with the excessive cutting torque of large diameter tap, compensates for axial misalignment due to synchronization error, and dramatically reduces load during machining.

Technischer Support