MIG Wire for Stainless Steel WEL MIG 309

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WEL-MIG-309-0.9-12.5
WEL-MIG-309-1.2-12.5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Wire Diameter
(mm)

383.02 €

1 8 Arbeitstage 0.9

359.20 €

1 8 Arbeitstage 1.2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Schweißdraht Amount Of Content 1 Box (12.5 kg) Application Welding of SUS309S, welding of dissimilar metals
(JIS) Equivalent standard YS309 (AWS) Equivalent standard ER309 Chemical components C(%) 0.04
Chemical components Si(%) 0.45 Chemical components Mn(%) 1.9 Chemical components Ni(%) 13.41
Chemical components Cr(%) 23.6 Chemical components Mo(%) Other (Each One)(%)
Mechanical property (tensile strength)(Mpa) 584 Mechanical property (elongation)(%) 38.8 Shield Gas Ar+2%O2
Mass(g) 12500

Technischer Support