MIG Wire for Stainless Steel WEL MIG 316L

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WEL-MIG-316L-0.9-12.5
WEL-MIG-316L-1.2-12.5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Wire Diameter
(mm)

428.81 €

1 8 Arbeitstage 0.9

401.27 €

1 8 Arbeitstage 1.2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Schweißdraht Amount Of Content 1 Box (12.5 kg) Application Welding of SUS316L
(JIS) Equivalent standard YS316L (AWS) Equivalent standard ER316L Chemical components C(%) 0.025
Chemical components Si(%) 0.33 Chemical components Mn(%) 1.85 Chemical components Ni(%) 12.96
Chemical components Cr(%) 18.88 Chemical components Mo(%) 2.13 Other (Each One)(%)
Mechanical property (tensile strength)(Mpa) 568 Mechanical property (elongation)(%) 45 Shield Gas Ar+2%O2
Mass(g) 12500

Technischer Support