Star Wire, F-3, for Solid Wire Soft Steel 0.6φ X 0.8 kg

Star Wire, F-3, for Solid Wire Soft Steel 0.6φ X 0.8 kg
[Merkmale]
Verwendet zum Schweißen von Baustahl.
Im Vergleich zum Zellschutzgasschweißen gibt es weniger Spritzer und das Finish ist schön.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PF-21

Teilenummer
PF-21
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

31.25 €

1 8 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Schweißdraht Wire Diameter(mm) 0.6 Mass(kg) 0.8
Compatible Model Arcury 120/160

Technischer Support