Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Neck Shape | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90.49 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 20 | 12 | 70 | A | |
94.27 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 11 | 20 | 12 | 70 | A | |
95.22 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 12 | 20 | 12 | 70 | B | |
99.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 13 | 25 | 16 | 80 | A | ||
99.94 € | 1 | 6 Arbeitstage | 14 | 25 | 16 | 80 | A | ||
110.77 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 15 | 25 | 16 | 80 | A | |
108.45 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 30 | 16 | 85 | B | ||
115.06 € | 1 | 6 Arbeitstage | 17 | 30 | 20 | 90 | A | ||
115.06 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18 | 30 | 20 | 95 | A | ||
124.51 € | 1 | 6 Arbeitstage | 19 | 30 | 20 | 95 | A | ||
124.51 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 30 | 20 | 95 | B | ||
135.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | 21 | 30 | 20 | 95 | C | ||
141.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | 22 | 30 | 25 | 100 | A | ||
111.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | 23 | 40 | 25 | 110 | A | ||
112.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | 24 | 40 | 25 | 110 | A | ||
115.37 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 40 | 25 | 110 | B | ||
125.28 € | 1 | 6 Arbeitstage | 26 | 40 | 25 | 110 | C | ||
137.81 € | 1 | 6 Arbeitstage | 27 | 50 | 25 | 120 | C | ||
138.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | 28 | 50 | 25 | 120 | C | ||
138.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | 29 | 50 | 25 | 120 | C | ||
151.98 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 30 | 50 | 32 | 130 | A | |
162.24 € | 1 | 6 Arbeitstage | 31 | 50 | 32 | 130 | A | ||
162.24 € | 1 | 6 Arbeitstage | 32 | 50 | 32 | 130 | B | ||
168.84 € | 1 | 6 Arbeitstage | 33 | 50 | 32 | 130 | C | ||
185.29 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 34 | 50 | 32 | 130 | C | |
172.14 € | 1 | 6 Arbeitstage | 35 | 50 | 32 | 130 | C | ||
193.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | 36 | 50 | 32 | 130 | C | ||
199.87 € | 1 | 6 Arbeitstage | 37 | 50 | 32 | 130 | C | ||
219.34 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 38 | 50 | 32 | 130 | C | |
206.47 € | 1 | 6 Arbeitstage | 39 | 50 | 32 | 130 | C | ||
206.47 € | 1 | 6 Arbeitstage | 40 | 50 | 32 | 130 | C | ||
206.47 € | 1 | 6 Arbeitstage | 40 | 50 | 42 | 145 | A | ||
236.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | 41 | 50 | 32 | 130 | C | ||
236.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | 41 | 50 | 42 | 145 | A | ||
236.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | 42 | 50 | 32 | 130 | C | ||
256.63 € | 1 | 6 Arbeitstage | 43 | 60 | 32 | 140 | C | ||
256.63 € | 1 | 6 Arbeitstage | 43 | 60 | 42 | 155 | C | ||
256.63 € | 1 | 6 Arbeitstage | 44 | 60 | 32 | 140 | C | ||
256.63 € | 1 | 6 Arbeitstage | 44 | 60 | 42 | 155 | C | ||
267.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | 45 | 60 | 32 | 150 | C | ||
298.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | 46 | 60 | 32 | 150 | C | ||
302.84 € | 1 | 6 Arbeitstage | 47 | 60 | 32 | 150 | C | ||
302.84 € | 1 | 6 Arbeitstage | 47 | 60 | 42 | 160 | C | ||
302.84 € | 1 | 6 Arbeitstage | 48 | 60 | 32 | 150 | C | ||
332.31 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 48 | 60 | 42 | 160 | C | |
304.82 € | 1 | 6 Arbeitstage | 49 | 60 | 32 | 150 | C | ||
304.82 € | 1 | 6 Arbeitstage | 49 | 60 | 42 | 160 | C | ||
334.49 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 50 | 60 | 32 | 150 | C | |
386.01 € | 1 | 6 Arbeitstage | 51 | 60 | 32 | 150 | C | ||
386.01 € | 1 | 6 Arbeitstage | 52 | 70 | 32 | 160 | C | ||
407.13 € | 1 | 6 Arbeitstage | 53 | 70 | 32 | 160 | C | ||
411.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 54 | 70 | 32 | 160 | C | ||
417.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 55 | 70 | 32 | 160 | C | ||
497.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | 56 | 70 | 32 | 160 | C | ||
568.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | 57 | 70 | 32 | 160 | C | ||
568.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | 58 | 70 | 32 | 160 | C | ||
578.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 59 | 70 | 32 | 160 | C | ||
578.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 60 | 70 | 32 | 160 | C |
Loading...
Work material | Gusseisen / Aluminium / Kupfer / Kunststoff | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Quadratisch |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Ohne Beschichtung | Machining Application | Seite / Nut / Senkarbeiten | Blade tip shape | Land / Anti-Chipping C Face Attached |
Torsion Angle (θ) | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) | Blade diameter tolerance(mm) | 0~-0.05 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Neck Shape
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften